SN65LVPE502A
Dual-Kanal-USB-3.0-Redriver der ersten Generation
Datenblatt
Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
SN65LVPE502A
- Single-Lane USB 3.0 Redriver and Equalizer
- Selectable Equalization, De-Emphasis and Output Swing Control
- Integrated Termination
- Hot-Plug Capable
- Low Active Power (U0 state):
- 315 mW (Typical), VCC = 3.3 V
- USB 3.0 Low Power Support:
- 7 mW (Typical) When No Connection Detected
- 70 mW (Typical) When Link in U2/U3 Mode
- Excellent Jitter and Loss Compensation Capability:
- >40 in of Total 4 mil Stripline on FR4
- Small Footprint, 3 mm × 3 mm and 4 mm × 4 mm, 24-Pin VQFN Packages
- High Protection Against ESD Transient:
- HBM: 5,000 V
- CDM: 1,500 V
- MM: 200 V
The SN65LVPE502x devices are dual-channel, single-lane USB 3.0 redriver and signal conditioners supporting data rates of 5 Gbps. The devices comply with USB 3.0 specification revision 1.0 supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB 3.0 power management modes.
Spezieller Hinweis
SN65LVPE502A und SN65LVPE502B bieten zwei unterschiedliche Anschlussbelegungen für Flexibilität beim Layout. Alle Errata des Vorgängerbausteins SN65LVPE502CP sind in diesen Bausteinen behoben. Kleinere Gehäuseoption mit 3 mm × 3 mm verfügbar.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort