SN7425

AKTIV

Bipolare 2-Kanal-NOR-Gatter mit 4 Eingängen, 4,75 V bis 5,25 V

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Technology family TTL Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -0.8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family TTL Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -0.8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4
  • Package Options Include Plastic and Ceramic DIPs and Ceramic Flat Packages
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

  • Package Options Include Plastic and Ceramic DIPs and Ceramic Flat Packages
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

These devices contain dual 4-input positive NOR gates with strobe. They perform the Boolean function:

The SN5423 and the SN5425 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7423 and the SN7425 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These devices contain dual 4-input positive NOR gates with strobe. They perform the Boolean function:

The SN5423 and the SN5425 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7423 and the SN7425 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
CD74HC4002 AKTIV 2-ch, 4-input, 2-V to 6-V 5.2 mA drive strength NOR gate Larger voltage range (2V to 6V)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Dual 4-Input NOR Gates With Strobe datasheet 01 Mär 1988
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​