SN74ALS804A

AKTIV

Bipolare 6-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 4,5-V- bis 5,5-V

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -15 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -15 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4
  • High Capacitive-Drive Capability
  • ´ALS804A Has Typical Delay Time of 4 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of 3.4 mW Per Gate
  • ´AS804B Has Typical Delay Time of 2.6 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of Less Than 9 mW Per Gate
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • High Capacitive-Drive Capability
  • ´ALS804A Has Typical Delay Time of 4 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of 3.4 mW Per Gate
  • ´AS804B Has Typical Delay Time of 2.6 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of Less Than 9 mW Per Gate
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain six independent 2-input NAND drivers. They perform the Boolean functions or Y = A\ + B\ in positive logic.

The SN54ALS804A and SN54AS804B are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS804A and SN74AS804B are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain six independent 2-input NAND drivers. They perform the Boolean functions or Y = A\ + B\ in positive logic.

The SN54ALS804A and SN54AS804B are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS804A and SN74AS804B are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
CD74ACT00 AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter, 2-Eingänge, 4,5 bis 5,5 V mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Higher average drive strength (24mA)
SN74AHCT00 AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter, 2-Eingänge, 4,5 bis 5,5 V mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (8mA), average propagation delay (9ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Hex 2-Input NAND Drivers datasheet (Rev. C) 01 Jan 1995
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​