SN74HCS27-Q1

AKTIV

3-Kanal-NOR-Gate mit 3 Eingängen, 2 bis 6 V, geringer Leistungsaufnahme, mit Schmitt-Trigger-Eingäng

Produktdetails

Technology family HCS Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Output type Push-Pull Input type Schmitt-Trigger Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Output type Push-Pull Input type Schmitt-Trigger Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classifcation Level C6
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 5 V
  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classifcation Level C6
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 5 V

This device contains three independent 3-input NOR Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A + B + C in positive logic.

This device contains three independent 3-input NOR Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A + B + C in positive logic.
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
* Data sheet SN74HCS27-Q1 Automotive Triple 3-Input NOR Gates with Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. A) 17 Okt 2019

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN74HCS27-Q1 Behavioral SPICE Model

SCLM142.ZIP (7 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

SN74HCS27-Q1 IBIS Model

SCLM132.ZIP (51 KB) - IBIS Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos