SN74HCT00A

AKTIV

Produktdetails

Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
CD74HCT00 AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter, 2-Eingänge, 4,5 bis 5,5 V mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
SN74ACT00 AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter, 2-Eingänge, 4,5 bis 5,5 V mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Higher average drive strength (24mA)
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74HCT00 AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter, 2-Eingänge, 4,5 bis 5,5 V mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​