SN74LV27A

AKTIV

3-Kanal-NOR-Gatter mit 3 Eingängen, 2 V bis 5,5 V

Produktdetails

Technology family LV-A Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Over-voltage tolerant Inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family LV-A Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Over-voltage tolerant Inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² 3.6 x 6.4
  • Operation of 2-V to 5.5-V V CC
  • Max t pd of 7 ns at 5 V
  • Typical V OLP (Output Ground Bounce) <0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (Output V OH Undershoot) >2.3 V at V CC = 3.3 V, TA = 25°C
  • I off Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • Operation of 2-V to 5.5-V V CC
  • Max t pd of 7 ns at 5 V
  • Typical V OLP (Output Ground Bounce) <0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (Output V OH Undershoot) >2.3 V at V CC = 3.3 V, TA = 25°C
  • I off Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II

These triple 3-input positive-NOR gates are designed for 2-V to 5.5-V V CC operation.

The SN74LV27A devices perform the Boolean function Y = A + B + C in positive logic.

These devices are fully specified for partial-power-down applications using I off. The I off circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the devices when they are powered down.

These triple 3-input positive-NOR gates are designed for 2-V to 5.5-V V CC operation.

The SN74LV27A devices perform the Boolean function Y = A + B + C in positive logic.

These devices are fully specified for partial-power-down applications using I off. The I off circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the devices when they are powered down.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet SN74LV27A Triple 3-Input Positive-NOR Gate datasheet (Rev. F) PDF | HTML 14 Jul 2023

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN74LV27A Behavioral SPICE Model

SCEM651.ZIP (8 KB) - PSpice Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos