SN74S10

AKTIV

Bipolare 3-Kanal-NAND-Gatter mit 3 Eingängen, 4,75 V bis 5,25 V

Produktdetails

Technology family S Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -0.4 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family S Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -0.4 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4
  • Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

  • Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

These devices contain three independent 3-input NAND gates.

The SN5410, SN54LS10, and SN54S10 are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The SN7410, SN74LS10 and SN74S10 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

These devices contain three independent 3-input NAND gates.

The SN5410, SN54LS10, and SN54S10 are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The SN7410, SN74LS10 and SN74S10 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74ACT10 AKTIV 3-Kanal-NAND-Gatter, 3-Eingänge, 4,5 bis 5,5 V mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (8ns)
SN74HCS10 AKTIV NAND-Gatter für die Automobilindustrie, 3 Eingänge, mit Schmitt-Trigger-Eingängen Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SN5410, SN54LS10, SN54S10, SN7410, SN74LS10, SN74S10 datasheet (Rev. A) 16 Apr 2003
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​