SN74S51

AKTIV

Zweifache AND-OR-Invertierungs-Gatter, 2 weit, 2 Eingänge

Produktdetails

Technology family S Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 2 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -0.4 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family S Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 2 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -0.4 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • Package Options Include Plastic “Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

  • Package Options Include Plastic “Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

The '51 and 'S51 contain two independent 2-wide 2-input AND-OR-INVERT gates. They perform the Boolean function Y = AB + CD\.

The 'LS51 contains one 2-wide 3-input and one 2-wide 2-input AND-OR-INVERT gates. They perform the Boolean functions 1Y = (1A · 1B · 1C) + (1D · 1E · 1F)\ and 2Y = (2A · 2B) + (2C · 2D)\.

The SN5451, SN54LS51, and SN54S51 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7451, SN74LS51 and SN74S51 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

The '51 and 'S51 contain two independent 2-wide 2-input AND-OR-INVERT gates. They perform the Boolean function Y = AB + CD\.

The 'LS51 contains one 2-wide 3-input and one 2-wide 2-input AND-OR-INVERT gates. They perform the Boolean functions 1Y = (1A · 1B · 1C) + (1D · 1E · 1F)\ and 2Y = (2A · 2B) + (2C · 2D)\.

The SN5451, SN54LS51, and SN54S51 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7451, SN74LS51 and SN74S51 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN74ACT00 AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter, 2-Eingänge, 4,5 bis 5,5 V mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (8ns)
SN74HCT02 AKTIV 4-Kanal-NOR-Gatter, 2-Eingänge, 4,5 bis 5,5 V mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Longer average propagation delay (22ns), lower average drive strength (4mA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet AND-OR-Invert Gates datasheet 01 Mär 1988
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​