16-pin (PWP) package image

TPS23751PWP AKTIV

IEEE 802.3at PoE-Schnittstelle mit DC/DC-Flyback-Controller

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS23751PWPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von TPS23751

  • IEEE 802.3at Classification With Status Flag
  • High Efficiency Solutions Over Wide Load Range
  • Powers Up to 25.5 W PDs
  • Robust 100 V, 0.5 Ω Hotswap MOSFET
  • Synchronous Rectifier Disable Signal
  • PowerPAD™ TSSOP Packages
  • Complete PoE Interface Plus DC-DC Controller
  • Adapter ORing Support
  • Programmable Frequency
  • TPS23752 Supports Ultra-Low Power Sleep Modes
  • –40°C to 125°C Junction Temperature Range

Beschreibung von TPS23751

The TPS23751 is a 16-pin integrated circuit that combines a Power-over-Ethernet (PoE) powered device (PD) interface and a current-mode DC-DC controller optimized specifically for applications requiring high efficiency over a wide load range.

The PoE interface implements type-2 hardware classification per IEEE 802.3at. It also includes an auxiliary power detect (APD) input and a disable function (DEN). A 0.5-Ω, 100-V pass MOSFET minimizes heat dissipation and maximizes power utilization.

The DC-DC controller features internal soft-start, a bootstrap startup current source, current-mode control with slope compensation, blanking, and current limiting. Efficiency is enhanced at light loads by disabling synchronous rectification and entering variable frequency operation (VFO).

The TPS23752 is a 20-pin extended version of the TPS23751 with the addition of a Sleep Mode feature. Sleep Mode disables the converter to minimize power consumption while still generating the Maintain Power Signature (MPS) required by IEEE802.3at.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS23751PWPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren