23-pin (RJJ) package image

TPS23755RJJT AKTIV

IEEE 802.3at PoE-PD mit DC/DC-Flyback-Controller in No-Opto-Technologie

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS23755RJJR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSON (RJJ) | 23
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS23755

  • Complete IEEE 802.3at PD solution for type 1 PoE
    • Ethernet Alliance (EA) logo certified designs available
    • Robust 100-V, 0.36-Ω (typ) hotswap MOSFET
    • Programmable classification level
  • Integrated PWM controller with 0.77-Ω (typ) 150-V power MOSFET
    • Flyback controller with PSR
      • Supports CCM operation with secondary side diode rectifier
      • ±3% (typ, 12-V Output) Load regulation (5%-100% range)
    • Supports low-side switch buck topology
    • Adjustable switching frequency with synchronization
    • advanced startup
    • Programmable slew rate and frequency dithering for enhanced EMI reduction
  • Secondary side adapter priority control with smooth transition
  • –40°C to 125°C Junction temperature range
  • Small 6-mm x 4-mm VSON package

Beschreibung von TPS23755

The TPS23755 device combines a Power over Ethernet (PoE) powered device (PD) interface, a 150-V switching power FET, and a current-mode DC-DC controller optimized for flyback topology. The high level of integration along with primary side regulation (PSR), spread spectrum frequency dithering (SSFD), and advanced startup makes the TPS23755 an ideal solution for size-constrained applications. The PoE implementation supports the IEEE 802.3at standard as a 13-W, Type 1 PD.

The PSR feature of the DC-DC controller uses feedback from an auxiliary winding for control of the output voltage, eliminating the need for external shunt regulator and optocoupler. It is optimized for operation with secondary side diode rectifier (typically 12-V output or higher). Typically, the converter operates in continuous conduction mode (CCM) at a switching frequency of 250 kHz.

SFFD and slew rate control helps to minimize the size and cost of the EMI filter. Advanced Startup allows the use of minimal bias capacitor while simplifying converter startup and hiccup design.

Secondary auxiliary power detect capability provides priority for a secondary side power adapter, while ensuring smooth transition to and from PoE input power, with no efficiency or thermal trade-off.

The DC-DC controller features internal soft-start, slope compensation, and blanking. For non-isolated applications, the buck topology is also supported by the TPS23755.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS23755RJJR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren