5-pin (DBV) package image

TPS2819DBVT AKTIV

Einkanal-Gate-Treiber für 2 A/2 A mit 40-V-VDD und geregeltem Ausgang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
UCC27537DBVR AKTIV Einkanal-Gate-Treiber für 2,5 A/5 A mit 8-V-UVLO, 35-V-VDD und EN-Pin Improved 4A drive current with lower propagation delay for increased efficiency

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2819DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
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
Weitere TPS2819 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS2819

  • Low-Cost Single-Channel High-Speed MOSFET Driver
  • ICC ...15-uA Max (TPS2828, TPS2829)
  • 25-ns Max Rise/Fall Times and 40-ns Max Propagation Delay ...1-nF Load
  • 2-A Peak Output Current
  • 4-V to 14-V Driver Supply Voltage Range; Internal Regulator Extends Range to 40 V (TPS2816, TPS2817, TPS2818, TPS2819)
  • 5-pin SOT-23 Package
  • –40°C to 125°C Ambient-Temperature Operating Range
  • Highly Resistant to Latch-ups

Beschreibung von TPS2819

The TPS28xx single-channel high-speed MOSFET drivers are capable of delivering peak currents of up to 2 A into highly capacitive loads. High switching speeds (tr and tf = 14 ns typ) are obtained with the use of BiCMOS outputs. Typical threshold switching voltages are 2/3 and 1/3 of VCC. The design inherently minimizes shoot-through current.

A regulator is provided on TPS2816 through TPS2819 devices to allow operation with supply inputs between 14 V and 40 V. The regulator output can be used to power other circuits, provided power dissipation does not exceed package limitations. If the regulator is not required, VDD (the regulator input) should be connected to VCC. The TPS2816 and TPS2817 input circuits include an active pullup circuit to eliminate the need for an external resistor when using open-collector PWM controllers. The TPS2818 and TPS2819 are identical to the TPS2816 and TPS2817, except that the active pullup circuit is omitted. The TPS2828 and TPS2829 are identical to the TPS2818 and TPS2819, except that the internal voltage regulator is omitted, allowing quiescent current to drop to less than 15 uA when the inputs are high or low.

The TPS28xx series devices are available in 5-pin SOT-23 (DBV) packages and operate over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2819DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren