Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)

TPS536C7

AKTIV

Zweikanal-D-CAP+™, PMBus (N+M ≤ 12 Phasen)-Abwärts-PWM-Regler, mehrphasig

Produktdetails

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Iout (max) (A) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 50000 Number of phases 12
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Iout (max) (A) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 50000 Number of phases 12
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS53688 AKTIV Zweikanaliger, 8-phasiger Abwärtsregler, digitaler Mehrphasenregler D-CAP+™ mit VR13.HC SVID und PMB 8-phase controller with Intel VR13H.C SVID
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TPS53676 AKTIV Zweikanaliger D-CAP+, zweikanaliger (N+M<= 7 Phasen) Abwärtswandler, mehrphasiger Controller mit 7-phase PMBus variant in same package
TPS53681 AKTIV Zweikanaliger 6+2/5+3 D-CAP+TM-Mehrphasen-Abwärtscontroller mit PMBus und NVM 6+2/5+3 dual output controller with PMBus

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Datum
* Data sheet TPS536C7B1 Dual-Channel (N+M ≤ 12 Phases) Step-Down, Multiphase Controller with datasheet 15 Okt 2018
User guide TPS536C7 TRM 04 Jan 2021
EVM User's guide TPS536C7EVM-051, Dual Multiphase DC-DC Step-Down Analog Controller wit 29 Apr 2019

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

TPS536C7EVM-051 — Zweikanalig (12+0, 11+1 oder 10+2 Phasen), D-CAP+-Abwärtsregler, DC/DC-Analog mit PMBus-Schnittstell

The TPS536C7EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS536C7 controller.

The controller is dual-channel (12 + 0, 11 + 1 or 10 + 2 phases), D-CAP+™ synchronous buck driverless control with PMBus Interface. The device operates using a voltage supply between 4.5 V and 17 V. The (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Anwendungssoftware und Frameworks

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Die grafische Benutzeroberflächensoftware (GUI) Fusion Digital Power™ wird dazu verwendet, digitale Stromversorgungscontroller und Sequenzer-/Gesundheitsmonitore von Texas Instruments zu konfigurieren und zu überwachen. Die Anwendung verwendet das PMBus-Protokoll zur Kommunikation mit dem Baustein (...)
Referenzdesigns

PMP21887 — Referenzdesign für statische 600-A-/360-A-Spitzenkern-PMBus-Spannung mit 12 Phasen für ASICs

This reference design is a a 12-phase power management bus (PMBus) buck converter powering datacenter hardware accelerator, enterprise switch and router application-specific integrated circuit (ASIC) core rails. It provides 360 A of continuous current and 600 A of peak current at 0.85-V nominal (...)
Test report: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos