TPS54061-Q1
Synchroner DC-/DC-Abwärtswandler, Auto-Produktkatalog, 4,7–60-V, 200 mA
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
TPS54061-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C3B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Integrated High-Side and Low-Side MOSFETs
- Diode Emulation for Light-Load Efficiency
- Peak-Current Mode Control
- 90-µA Operating Quiescent Current
- 1.4-µA Shutdown Supply Current
- 50-kHz to 1.1-MHz Adjustable Switching
Frequency - Synchronizes to External Clock
- 0.8 V ±1% Voltage Reference
- Stable With Ceramic Output Capacitors or Low-
Cost Aluminum Electrolytic - Cycle-by-Cycle Current Limit, Thermal, OVP, and
Frequency Foldback Protection - 3-mm × 3-mm, 8-Pin SON Package With Thermal
Pad - –40°C to 150°C Operating Junction Temperature
The TPS54061-Q1 device is a 60-V, 200-mA, synchronous step-down DC-DC converter with integrated high-side and low-side MOSFETs. Current-mode control provides simple external compensation and flexible component selection. The non-switching supply current is 90 µA. Using the enable pin reduces the shutdown supply current to 1.4 µA.
To increase light-load efficiency, the low-side MOSFET emulates a diode when the inductor current reaches zero.
The internal undervoltage lockout setting is 4.5 V, but using two resistors on the enable pin can increase the setting. The internal slow-start time controls the output-voltage start-up ramp.
The adjustable switching-frequency range allows optimization of efficiency and external component size. Frequency foldback and thermal shutdown protect the part during an overload condition.
The TPS54061-Q1 enables small designs by integrating the MOSFETs and boot recharge diode, and by minimizing the IC footprint with a small 3-mm × 3-mm thermally-enhanced SON package.
The TPS54061-Q1 is supported in the WEBENCH™ Designer at www.ti.com.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS54061-Q1 Wide-Input, 60-V, 200-mA Synchronous Step-Down DC–DC Converter With Low IQ datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 07 Jan 2016 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.