TPS542A52
Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4 bis 18 V Eingangsspannung, Spannungsmodus, 15 A, mit Fernerfassu
TPS542A52
- Integrated 9.1-mΩ and 2.6-mΩ MOSFETs support up to 15-A output current
- 0.5-V to 5.5-V output voltage range
- Fixed-frequency voltage control mode with selectable internal compensation
- Seven selectable frequency settings from 400 kHz to 2.2 MHz
- Synchronizes to an external clock
- Fully differential remote sense
- Six selectable over-current limits, four soft-start slew rates
- Monotonic start-up into pre-biased outputs
- EN pin allowing for adjustable input UVLO
- Power good indicator
- 17-µA typical shutdown quiescent current draw
- Selectable FCCM or PFM for light load efficiency
- –40 to +150°C operating junction temperature
- 4-mm × 4.5-mm VQFN package
- Create a custom design using the TPS542A52 with the WEBENCH Power Designer
The TPS542A52 is a high-efficiency synchronous buck converter with differential remote sense. This device features fixed-frequency, voltage-control mode with pinstrap selectable internal compensation for reduced system cost and complexity. The PWM can be synchronized to an external clock through the SYNC pin. Other key features include PFM for high light load efficiency, low shutdown quiescent current draw, adjustable UVLO through the EN pin and monotonic start up into pre-biased conditions. The TPS542A52 is a lead-free device. It is fully RoHS compliant without exemption.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS542A52 4-V to 18-V Input, 15-A, Synchronous Buck Converter With Differential Remote Sense datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 17 Dez 2021 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Apr 2024 | |
EVM User's guide | TPS542A52 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 07 Mai 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS542A52EVM — Evaluierungsmodul für einen synchronen SWIFT™-Abwärtswandler, , 4 bis 18 V, 15 A, mit Fernmessungsfu
TPS542A52 SIMPLIS Transient and Average Model
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RJM) | 33 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.