TPS543820E
Synchroner Abwärtswandler, 4 bis 18 V, 8 A, erweiterter Temperaturbereich
TPS543820E
- Fixed-frequency, internally-compensated advanced current mode (ACM) control
- Integrated 25-mΩ and 6.5-mΩ MOSFETs
- Input voltage range: 4 V to 18 V
- Output voltage range: 0.5 V to 7 V
- Three selectable PWM ramp options to optimize the control loop performance
- Five selectable switching frequencies: 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz, 1.5 MHz, and 2.2 MHz
- Synchronizable to an external clock
- 0.5-V, ±0.5% voltage reference accuracy over full temperature range
- Selectable soft start times: 0.5 ms, 1 ms, 2 ms, and 4 ms
- Monotonic start-up into pre-biased outputs
- Selectable current limits to support 8-A and 6-A operation
- Enable with adjustable input undervoltage lockout
- Power good output monitor
- Output overvoltage, output undervoltage, input undervoltage, overcurrent, and overtemperature protection
- –55°C to 150°C operating junction temperature
- 2.5-mm × 3-mm, 14-pin VQFN-HR package with 0.5-mm pitch
The TPS543820E is a high-efficiency 18-V, 8-A synchronous buck converter employing an internally-compensated, fixed-frequency Advanced Current Mode control. It is capable of providing high efficiency while running at a switching frequency up to 2.2 MHz. The device is in a small 2.5-mm × 3-mm HotRod™ VQFN package, which when coupled with high efficiency at high frequency, makes it optimal for designs requiring a small solution size. The fixed frequency controller can operate from 500 kHz to 2.2 MHz and can be synchronized to an external clock using the SYNC pin. Additional features include a high accuracy voltage reference, selectable soft start times, montonic start-up into pre-biased outputs, selectable current limits, adjustable UVLO through the EN pin, and a full suite of fault protections.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS543820E 4-V to 18-V Input, 8-A Synchronous SWIFT™ Step-Down Converter with Internally Compensated Advanced Current Mode Control datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 29 Jun 2021 |
EVM User's guide | TPS543820EVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 28 Apr 2021 | |
Application note | Extended Temperature DC/DC Switching Regulator Solutions | PDF | HTML | 12 Jan 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS543820EVM — Evaluierungsmodul für synchronen TPS543820 Abwärtswandler
Der TPS543820EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS543820. Der TPS543820nbsp;ist ein synchroner Abwärtswandler, der beide Leistungs-MOSFETs mit niedrigem Drain-Source-Widerstand integriert, um die Größe der Lösung zu minimieren und einen hohen Wirkungsgrad bei Volllast zu erzielen. Das (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RPY) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.