8-pin (DDA) package image

TPS54560BDDAR AKTIV

Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS54560BDDA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS54560B

  • High efficiency at light loads with pulse skipping Eco-mode™
  • 92-mΩ high-side MOSFET
  • 146-µA operating quiescent current and
    2-µA shutdown current
  • 100-kHz to 2.5-MHz Fixed switching frequency
  • Synchronizes to external clock
  • Low dropout at light loads with integrated BOOT recharge FET
  • Adjustable UVLO and hysteresis
  • 0.8 V 1% Internal voltage reference
  • 8-Pin HSOIC with PowerPAD™ package
  • –40°C to 150°C TJ operating range
  • Create a custom design using the TPS54560B with the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von TPS54560B

The TPS54560B is a 60-V, 5-A step-down regulator with an integrated high side MOSFET. Current-mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low-ripple pulse-skip mode reduces no-load-supply current to 146 µA. Shutdown supply current is reduced to 2 µA when the EN (enable) pin is pulled low.

Undervoltage lockout is internally set at 4.3 V but can be increased using the EN pin. Output voltage start-up ramp is internally controlled to provide a controlled start-up and eliminate overshoot.

A wide switching frequency range allows either efficiency or external component size to be optimized. Output current is limited cycle-by-cycle. Frequency foldback and thermal shutdown protects internal and external components during an overload condition.

The TPS54560B is available in an 8-pin thermally enhanced HSOIC PowerPAD package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS54560BDDA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren