16-pin (RTE) package image

TPS61181RTET AKTIV

LED-Treiber für weißes Licht, 1,5 A, für Notebooks, mit integriertem LDO

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61181RTER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WQFN (RTE) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS61181

  • 5 V to 24 V Input Voltage
  • Integrated 1.5 A 40 V MOSFET
  • 1.0 MHz/1.3 MHz Switching Frequency
  • Boost Output Auto-Adaptive to WLED Voltages
  • Small External Components
  • Integrated Loop Compensation
  • Six Current Sink of 25 mA
  • Up to 10 WLED in Series
  • Less Than 3% Current Matching and Accuracy
  • Up to 1000:1 PWM Brightness DImming Range
  • Minimized Output Ripple Under PWM Dimming
  • Driver for Input/Output Isolation PFET
  • True Shutdown
  • Over Voltage Protection
  • WLED Open/Short Protection
  • Built-in Soft Start
  • 16L 3 mm×3 mm QFN

Beschreibung von TPS61181

The TPS61180/1/2 ICs provide highly integrated solutions for media size LCD backlight. These devices have a built-in high efficiency boost regulator with integrated 1.5A/40V power MOSFET. The six current sink regulators provide high precision current regulation and matching. In total, the device can support up to 60 WLED. In addition, the boost output automatically adjusts its voltage to the WLED forward voltage to improve efficiency.

The devices support pulse width modulation (PWM) brightness dimming. During dimming, the WLED current is turned on/off at the duty cycle and frequency determined by the PWM signal input on the DCRTL pin. One potential issue of PWM dimming is audible noises from the output ceramic capacitors. The TPS61180/1/2 family is designed to minimize this output AC ripple across a wide dimming duty cycle and frequency range; therefore, reducing the audible noise.

The TPS61180/1/2 ICs provide a driver output for an external PFET connected between the input and inductor. During short circuit or over-current conditions, the ICs turn off the external PFET and disconnect the battery from the WLEDs. The PFET is also turned off during IC shutdown (true shutdown) to prevent any leakage current of the battery. The device also integrates over-voltage protection, soft-start and thermal shutdown.

The TPS61180 IC requires external 3.3V IC supply, while TPS61181 and TPS61182 ICs have a built-in linear regulator for the IC supply. All the devices are in a 3×3 mm QFN package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61181RTER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren