TPS61372
16 V/3,6 A-Sync-Boost mit Lasttrennung
TPS61372
- Input voltage range: 2.5 V to 5.5 V
- Output voltage range: up to 16 V
- On-resistance:
- Low-side FET - 33 mΩ
- High-side FET - 104 mΩ
- Switch peak current limit: 3.8 A
- Quiescent current from VIN: 74 µA
- Quiescent current from VOUT: 10 µA
- Shutdown current from VIN: 1 µA
- Switching frequency: 1.5 MHz
- Soft-start time: 0.9 ms
- Hiccup output short protection
- Auto PFM and forced PWM selectable
- Load disconnect during shutdown
- External loop compensation
- Output overvoltage protection
- 1.57-mm × 1.52-mm × 0.5 mm 16-pin WCSPs
- Create a custom design using the TPS61372 with WEBENCH Power Designer
The TPS61372 is a full-integrated synchronous boost converter with the load disconnect built-in. The device supports output voltage up to 16 V with a 3.8-A current limit. The input voltage ranges from 2.5-V to 5.5-V supporting applications powered by a single-cell Lithium-ion battery or 5-V bus.
The TPS61372 uses the peak current mode with the adaptive off-time control topology. The device works in PWM operation of 1.5 MHz at moderate-to-heavy loads. At the light load conditions, the device can be configured in either auto PFM or forced PWM operation by the MODE pin connection. Auto PFM mode has the benefit of high efficiency at light load while forced PWM operation keeps the switching frequency constant across the whole load range. The TPS61372 has a soft start to minimize the inrush current during start-up. The TPS61372 features of the load disconnect during shut down and provides a output short protection of hiccup mode. In addition, the device implements output overvoltage and thermal shutdown protection. The TPS61372 delivers a compact solution size with a 16-pin WCSP 1.57-mm × 1.52-mm package of 0.5-mm height.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS61372 16-V, 3.8-A Synchronous Boost With Load Disconnect datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 07 Jan 2021 |
White paper | Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power | 22 Mär 2021 | ||
Technical article | How to speed SSD program time with a boost converter | PDF | HTML | 05 Nov 2018 | |
Application note | Designing Boost Converter TPS61372 in Low Power Application Report | 09 Okt 2018 | ||
EVM User's guide | TPS61372EVM-033 Evaluation Board User's Guide | PDF | HTML | 24 Apr 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB-Evaluierungsplatine
TPS61372 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-050028 — Referenzdesign für VBUS-Schutz mit eFuse für Solid-State-Laufwerkmodule
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YKB) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.