TPS61377
23-VIN-, 25-VOUT-6-A-Synchron-Aufwärtswandler mit programmierbarer Spitzenstrombegrenzung
TPS61377
- Wide input voltage and output voltage range
- Input voltage range: 2.9 V to 23 V
- Output voltage range: 4.5 V to 25 V
-
Programmable peak current limit from 1.5 A to 6 A
- Switching frequency
- TPS61377: 650 kHz
- TPS613771: 1.2 MHz
- High efficiency and power capability
- 6 A peak switching current limit
- Low-side FET: 50 mΩ, High-side FET: 40 mΩ
- Up to 95.3% efficiency at V IN = 9 V, V OUT = 16 V, and I OUT = 2.0 A
- Up to 96.0% efficiency at V IN = 12 V, V OUT = 24 V, and I OUT = 1.5 A
- Extend the system operating time
- Typical 70 µA quiescent current
- Maximum 1.25 µA shutdown current
- Selectable auto PFM and forced PWM mode
- Safety and robust operation features
- Output overvoltage protection
- Cycle-by-cycle overcurrent protection
- Thermal shutdown
- Precise EN/UVLO threshold
- External loop compensation
- 2.5-mm × 2.0-mm HotRod™ Lite VQFN package
The TPS61377 is a high-voltage synchronous boost converter with a 50-mΩ low-side power switch and a 40-mΩ high-side rectifier switch to provide a high efficiency and small size solution. The TPS61377 has a wide input voltage range of 2.9 V to 23 V and the output voltage covers up to 25 V with 6-A switching current capability.
The TPS61377 uses an adaptive constant off-time peak current control topology to regulate the output voltage. Under moderate to heavy load condition, the TPS61377 operates in pulse width modulation (PWM) mode. At light load, the device has two operating modes that can be selected via the MODE pin. One is pulse frequency modulation (PFM) mode to improve light-load efficiency, and the other is forced PWM mode to avoid audible noise and other application problems caused by low switching frequency.
The TPS61377 implements a soft-start function and a programmable peak switching current limit function. The TPS61377 also provides output overvoltage protection, cycle-by-cycle overcurrent protection, and thermal shutdown protection.
The TPS61377 offers a very small solution size with a 2.5-mm × 2.0-mm HotRod™ Lite VQFN package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS61377 23-VIN, 25-VOUT, 6-A, Synchronous Boost Converterwith Programmable Peak Current Limit datasheet | PDF | HTML | 29 Nov 2022 |
Application note | Analysis of Using Boost Converter to Generate the Negative and Positive Voltage Rails | PDF | HTML | 20 Mär 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS61377EVM — TPS61377 Evaluierungsmodul für synchronen Aufwärtswandler mit 23 VIN, 25 VOUT und 6 A.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RYH) | 13 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.