TPS62111
Abwärtswandler, 3,3 V, 1,5 A, 17 V Vin, in QFN-16
TPS62111
- High-Efficiency Synchronous Step-Down
Converter With up to 95% Efficiency - 3.1-V to 17-V Operating Input Voltage Range
- Adjustable Output Voltage Range: 1.2 V to 16 V
- Fixed Output Voltage Options Available in
3.3 V and 5 V - Synchronizable to External Clock: Up to 1.4 MHz
- Up to 1.5-A Output Current
- High Efficiency Over a Wide Load-Current
Range Due to PFM/PWM Operation Mode - 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
- 20-µA Quiescent Current (Typical)
- Overtemperature and Overcurrent Protected
- Available in 16-Pin VQFN Package
The TPS6211x devices are a family of low-noise synchronous step-down DC-DC converters that are ideally suited for systems powered from a 2- to 4-cell Li-ion battery or from a 12-V or 15-V rail.
The TPS6211x devices are synchronous pulse width modulation (PWM) converters with integrated N- and P-channel power MOSFET switches. Synchronous rectification is used to increase efficiency and to reduce external component count. To achieve highest efficiency over a wide load-current range, the converter enters a power-saving, pulse frequency modulation (PFM) mode at light load currents. Operating frequency is typically 1 MHz, allowing the use of small inductor and capacitor values. The device can be synchronized to an external clock signal in the range of 0.8 MHz to 1.4 MHz. For low-noise operation, the converter can be operated in PWM-only mode. In shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 2 µA. The TPS6211x family of devices are available in the 16-pin (RSA) VQFN package, and operate over a free-air temperature range of 40°C to 85°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS62110EVM-101 — TPS62110-Evaluierungsmodul
The TPS62110EVM-101 is an evaluation tool for the TPS6211x family of high efficiency inductive step-down converters in a 4x4 QFN package. They feature an adjustable or 3.3V and 5V fixed Output option, a maximum of 17V Input Voltage and up to 1.5A Output current. TPS6211x family can supply voltages (...)
TPS62111 TINA-TI Transient Reference Design
TPS62111 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS62113LBIH-CALC — TPS6211x Familie, Eingangshysterese bei niedriger Batterie – Berechnungstool
The low-battery input (LBI), available on several step-down converters, (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.