TPS650332-Q1
18-V-PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilindustrie
TPS650332-Q1
- Qualified for automotive applications
- Systematic capability of up to ASIL D and SIL 3 targeted
- Hardware integrity up to ASIL B and SIL 2 targeted
- Advanced diagnostics and protection
- AEC-Q100 grade 1 qualified
- -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Three step-down converters:
- BUCK1 V IN range from 4.0 V to 18.3 V
- BUCK1 V OUT range from 2.5 V to 4.0 V
- BUCK1 output current up to 1500-mA
- BUCK2 and BUCK3 V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- BUCK2 and BUCK3 V OUT range from 0.9 V to 1.9 V
- BUCK2 and BUCK3 output current up to 1200-mA
- Spread-spectrum clock (SSC) generation for reduced EMI
- 2.3-MHz forced fixed switching frequency PWM operation
- One low dropout (LDO) regulator:
- V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- V OUT range from 1.8 V to 3.3 V
- Low noise and high PSRR
- Adjustable output voltage through I 2C
- Up to 300-mA output current
- 4.0-mm × 4.0-mm 24-pin VQFN with wettable flanks
The TPS650332-Q1 device is a highly integrated power management IC for automotive camera modules. This device combines three step-down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an input voltage range up to 18.3 V for connections to power over coax (PoC). All converters operate in a forced fixed-frequency PWM mode. The LDO can supply 300 mA and operate with an input voltage range from 2.5 V to 5.5 V. The step-down converters and the LDO have separate voltage inputs that enable maximum design and sequencing flexibility.
The TPS650332-Q1 is available in a 24-pin VQFN package (4.00 mm × 4.00 mm).
Weitere Informationen anfordern
Vollständiges Datenblatt, TPS65033x, Effizienz- und Wärmeschätzer, TPS65033X-PSPICE-Modelle sind erhältlich. Jetzt anfordern
TPS65033X-Q1 Dokumente für die Funktionssicherheit sind erhältlich. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS650332-Q1 Automotive Camera PMIC datasheet | PDF | HTML | 18 Sep 2023 |
Application note | Camera PMIC Spin Selection Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 10 Nov 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BOOSTXL-TPS65033 — TPS65033x Kundenprogrammierung BoosterPack™
TPS650330Q1EVM — TPS650330-Q1 Kfz-Kameramodul PMIC-Evaluierungsmodul
The TPS650330Q1EVM is an evaluation board for the TPS65033x-Q1 Power Management IC. The EVM includes an onboard USB-to-I²C adapter, power terminals and jumpers for the regulator inputs and outputs, and test points for common measurements.
TPS65033x-Q1 device is a highly integrated power management (...)
PEET-GUI — Effizienzschätzungstool für TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 und TPS650330-Q1
TPS65033X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — Functional safety documents for TPS65033x-Q1 series
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TIDA-050035 — Skalierbares 2-MP-Kameramodul für die Automobilindustrie mit Kamera-PMIC – Referenzdesign
The camera module is a (...)
TIDA-050036 — Referenzdesign für 2-MP-Kameramodul für DMS und andere Kameramodule für den Automobilbereich
The camera module is a (...)
TIDA-050051 — Referenzdesign für 8,3-MP-Kameramodul mit Schnittstelle nach MIPI CSI-2, PMIC, FDP-Link III und POC
TIDA-050060 — Referenzdesign für 2,9-MP-Kameramodul mit Schnittstelle nach MIPI CSI-2, PMIC, FDP-Link III und POC
Das Kameramodul ist ein (...)
TIDA-020003 — Referenzdesign für 2-MP-Kameramodul mit Schnittstelle nach MIPI CSI-2, PMIC, FDP-Link III und POC
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.