TPS650350-Q1
18 V PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO für Kameramodule
TPS650350-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 grade 1 qualified
- -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Three step-down converters:
- BUCK1 V IN range from 4.0 V to 18.3 V
- BUCK1 V OUT range from 2.5 V to 4.0 V
- BUCK1 output current up to 1500-mA
- BUCK2 and BUCK3 V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- BUCK2 and BUCK3 V OUT range from 0.9 V to 1.9 V
- BUCK2 and BUCK3 output current up to 1200-mA
- Spread-spectrum clock (SSC) generation for reduced EMI
- 2.3-MHz forced fixed switching frequency PWM operation
- One low dropout (LDO) regulator:
- V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- V OUT range from 1.8 V to 3.3 V
- Low noise and high PSRR
- Adjustable output voltage through I 2C
- Up to 300-mA output current
- 3.0-mm × 3.5-mm 22-pin WQFN with wettable flanks
The TPS650350-Q1 device is a highly integrated power management IC for automotive camera modules. This device combines three step down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an input voltage range up to 18.3 V for connections to Power over Coax (PoC). All converters operate in a forced fixed-frequency PWM mode. The LDO can supply 300 mA and operate with an input voltage range from 2.5 V to 5.5 V. The step-down converters and the LDO have separate voltage inputs that enable maximum design and sequencing flexibility.
The TPS650350-Q1 is available in a 22-pin WQFN package (3.0 mm × 3.5 mm).
![](/product-folders/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Weitere Informationen anfordern
Das vollständige Datenblatt und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern
Dokumente zur funktionalen Sicherheit sind verfügbar. Jetzt anfordern
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS650350-Q1 Automotive Camera PMIC datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 22 Mai 2023 |
Application note | Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65035x-Q1 | PDF | HTML | 13 Apr 2023 | |
Certificate | TPS650350-Q1 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 10 Okt 2022 | ||
User guide | TPS650350-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 21 Mär 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 Evaluierungsmodul für kompakte Kameramodulanwendungen für die Automobilindustrie
Das TPS650350Q1EVM ist eine Evaluierungsplatine für den Power-Management-IC TPS65035x-Q1. Das EVM enthält einen integrierten USB-zu-I2C-Adapter, Stromversorgungsklemmen und Jumper für DC-Reglereingänge und -Ausgänge sowie Prüfpunkte für übliche Messungen.
TPS65035x-Q1 ist ein hochintegrierter (...)
TPS65035X-Q1-SAFETY-DOCUMENTS — Functional safety documents for the TPS65035x-Q1 series
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RZD) | 22 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.