TPS650352-Q1
18 V PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO für Kameramodule, für die Automobilindustrie
TPS650352-Q1
- Qualified for automotive applications
- Systematic capability of up to ASIL D and SIL 3 targeted
- Hardware integrity up to ASIL B and SIL 2 targeted
- Advanced diagnostics and protection
- AEC-Q100 grade 1 qualified
- -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Three step-down converters:
- BUCK1 VIN range from 4.0V to 18.3V
- BUCK1 VOUT range from 2.5V to 4.0V
- BUCK1 output current up to 1500mA
- BUCK2 and BUCK3 VIN range from 2.5V to 5.5V
- BUCK2 and BUCK3 VOUT range from 0.9V to 1.9V
- BUCK2 output current up to 1200mA
- BUCK3 output current up to 1200mA
- Spread-spectrum clock (SSC) generation for reduced EMI
- 2.3MHz forced fixed switching frequency PWM operation
- One low dropout (LDO) regulator:
- VIN range from 2.5V to 5.5V
- VOUT range from 1.8V to 3.3V
- Low noise and high PSRR
- Adjustable output voltage through I2C
- Up to 300mA output current
- 3.0mm × 3.5mm 22-pin WQFN with wettable flanks
The TPS650352-Q1 device is a highly integrated power management IC for automotive camera modules. This device combines three step down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an input voltage range up to 18.3V for connections to Power over Coax (PoC). All converters operate in a forced fixed-frequency PWM mode. The LDO can supply 300mA and operate with an input voltage range from 2.5V to 5.5V. The step-down converters and the LDO have separate voltage inputs that enable maximum design and sequencing flexibility.
The TPS650352-Q1 is available in a 22-pin WQFN package (3.0mm × 3.5mm).
Weitere Informationen anfordern
Das vollständige Datenblatt und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern
Dokumente zur funktionalen Sicherheit sind verfügbar. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS650352-Q1 Automotive Camera PMIC datasheet | PDF | HTML | 11 Nov 2024 |
Application note | Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65035x-Q1 | PDF | HTML | 13 Apr 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 Evaluierungsmodul für kompakte Kameramodulanwendungen für die Automobilindustrie
Das TPS650350Q1EVM ist eine Evaluierungsplatine für den Power-Management-IC TPS65035x-Q1. Das EVM enthält einen integrierten USB-zu-I2C-Adapter, Stromversorgungsklemmen und Jumper für DC-Reglereingänge und -Ausgänge sowie Prüfpunkte für übliche Messungen.
TPS65035x-Q1 ist ein hochintegrierter (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RZD) | 22 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.