TPS65233
LNB-Spannungsregler mit Power-Management-IC (PMIC) mit I2C-Schnittstelle
TPS65233
- Complete Integration Solution for LNB and I2C
- DiSEqC 1.x Compatible
- Supports 5-V and 12-V Power Bus
- Up to 1000-mA Accurate Output Current Limit
Adjustable by External Resistor and I2C - Boost Converter With Low
Rdson Internal Power Switch - Dedicated Enable Pin for
Non-I2C Application - Low Noise, Low Drop Output With
Push-Pull Output Stage - Built-In Accurate 22-kHz Tone Generator
or External Pin - Adjustable Soft-Start and 13-V/18-V Voltage
Transition Time - Compliant with main satellite receiver systems
Specifications - LNB Short Circuit Dynamic Pprotection
- Diagnostics for Output Voltage Level,
Input Supply UVLO, and DiSEqC Tone Output - Cable Disconnect Diagnostic
- Available in a 16-Pin QFN 3-mm × 3-mm (RTE) Package
Designed for analog and digital satellite receivers, the TPS65233 is a monolithic voltage regulator with I2C interface, specifically to provide the 13-V/18-V power supply and the 22-kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box. It offers a complete solution with very low component count, low power dissipation together with simple design and I2C standard interfacing.
TPS65233 features high power efficiency. The boost converter integrates a 120-mΩ power MOSFET running at 500-kHz switching frequency. Drop out voltage at the linear regulator is 0.8 V to minimize power loss. TPS65233 provides multiple ways to generate the 22-kHz signal. Integrated linear regulator with push-pull output stage generates clean 22-kHz tone signal superimposed at the output even at zero loading. Current limit of linear regulator can be programmed by external resistor with ±10% accuracy. Full range of diagnostic read by I2C is available for system monitoring.
The part is available in a 16-pin QFN 3-mm × 3-mm (RTE) package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LNB Voltage Regulator With I2C Interface datasheet (Rev. A) | 24 Sep 2013 | |
Application note | LNB design considerations on TPS65233, TPS65235 | 25 Sep 2017 | ||
EVM User's guide | LNB Voltage Regulator With I2C Interface EVM | 12 Jul 2013 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS65233EVM — TPS65233 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.