23-pin (RDM) package image

TPSM82866AA0HRDMR AKTIV

6 A-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul mit 2,4 V bis 5,5 V Eingängen und integriertem Induktor

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins B0QFN (RDM) | 23
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPSM82866A

  • Up to 96% efficiency
  • Excellent thermal performance
  • 1% output voltage accuracy
  • DCS-Control topology for fast transient response
  • Designed for low EMI requirements
    • MagPack technology shields inductor and IC
    • No bond wire package
    • Simplified layout through optimized pinout
  • 2.4V to 5.5V input voltage range
  • Same device part number provides:
    • 0.6V to VIN adjustable output voltage
    • 13 integrated fixed output voltage options
    • Forced PWM or power save mode
  • Power-good indicator with window comparator
  • 2.4MHz switching frequency
  • 4µA operating quiescent current
  • Output voltage discharge
  • 100% duty cycle mode
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • QFN package with 0.5mm pitch:
    • RDJ, RDM: 3.5mm × 4.0mm
    • RCF (MagPack): 2.3mm × 3.0mm
  • Small design size:
    • RDJ, RDM: 35mm2 design size
    • RCF (MagPack): 28mm2 design size
  • Also available with I2C interface: TPSM82866C

Beschreibung von TPSM82866A

The TPSM8286xA device family consists of 4A and 6A step-down converter power modules designed for small solution size and high efficiency. The power modules integrate a synchronous step-down converter and an inductor to simplify design, reduce external components, and save PCB area. The low-profile and compact solution is designed for automated assembly by standard surface mount equipment. Tight output voltage accuracy, even with small output capacitors, is achieved though the DCS-Control architecture and the excellent load transient performance. At medium-to-heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters power save mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The devices can also be forced in PWM mode operation for the smallest output voltage ripple. The EN and PG pins, which support sequencing configurations, bring a flexible system design. An integrated soft start reduces the inrush current required from the input supply. The RDJ package supports thin designs with 1.4mm height.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren