8-pin (D) package image

UC3705DTR AKTIV

Zweikanaliger Gate-Treiber, 1,5/1,5 A, mit 40-V-VDD und thermischer Abschaltung im 8-poligen Gehäuse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UC3705D AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere UC3705 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von UC3705

  • 1.5 A Source/Sink Drive
  • 100 nsec Delay
  • 40 nsec Rise Fall into 1000 pF
  • Inverting and Non-Inverting Inputs
  • Low Cross-Conduction Current Spike
  • Low Quiescent Current
  • 5 V to 40 V Operation
  • Thermal Shutdown Protection
  • Minidip and Power Packages

Beschreibung von UC3705

The UC1705 family of power drivers is made with a high sppeed Schottky process to interface between low-level control functions and high-power switching devices - particularly power MOSFETs. These devices are also an optimum choise for capacitive line drivers where up to 1.5 A may be switched in either direction. With both inverting and non-inverting inputs available, logic signals of either polarity may be accepted, or one input can be used to gate or strobe the other.

Supply voltages for both VS and VC can independently range from 5 V to 40 V. For additional application details, see the UC1707/3707 data sheet (SLUS177).

The UC1705 is packaged in an 8-pin hermetically sealed CERDIP for -55°C to 125°C operation. The UC3705 is specified for a temperature range of 0°C to 70°C and is available in either a plastic minidip or a 5-pin, power
TO-220 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UC3705D AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren