16-pin (DW) package image

UC3709DW AKTIV

Zweikanaliger Gate-Treiber, 1,5/1,5 A, mit 40-V-VDD, 25 ns Ausbreitungsverzögerung und geregeltem 5-

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere UC3709 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von UC3709

  • 1.5 Amp Source/Sink Drive
  • Pin Compatible with 0026 Products
  • 40 ns Rise and Fall into 1000pF
  • Low Quiescent Current
  • 5 V to 40 V Operation
  • Thermal Protection

Beschreibung von UC3709

The UC3709 family of power drivers is an effective low-cost solution to the problem of providing fast turn-on and off for the capacitive gates of power MOSFETs. Made with a high-speed Schottky process, these devices will provide up to 1.5 A of either source or sink current from a totem-pole output stage configured for minimal cross-conduction current spike.

The UC3709 is pin compatible with the MMH0026 or DS0026, and while the delay times are longer, the supply current is much less than these older devices.

With inverting logic, these units feature complete TTL compatibility at the inputs with an output stage that can swing over 30 V. This design also includes thermal shutdown protection.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren