16-pin (DW) package image

UCC21521CDWR AKTIV

5,7 kVrms, 4 A/6 A zweikanaliger isolierter Gate-Treiber mit Doppeleingang, Enable, 8 V UVLO &

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC21521CDW LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von UCC21521

  • Universal: dual low-side, dual high-side or half-bridge driver
  • Operating temperature range –40 to +125°C
  • Switching parameters:
    • 19-ns typical propagation delay
    • 10-ns minimum pulse width
    • 5-ns maximum delay matching
    • 6-ns maximum pulse-width distortion
  • Common-mode transient immunity (CMTI) greater than 100 V/ns
  • Surge immunity up to 12.8 kV
  • Isolation barrier life >40 years
  • 4-A peak source, 6-A peak sink output
  • TTL and CMOS compatible inputs
  • 3-V to 18-V input VCCI range to interface with both digital and analog controllers
  • Up to 25-V VDD output drive supply
    • 5-V, 8-V, 12-V VDD UVLO options
  • Programmable overlap and dead time
  • Rejects input pulses and noise transients shorter than 5 ns
  • Fast enable for power sequencing
  • Wide body SOIC-16 (DW) package
  • Safety-related certifications:
    • 8000-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • 5700-VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA certification per IEC 60950-1, IEC 62368-1, IEC 61010-1 and IEC 60601-1 end equipment standards
    • CQC certification per GB4943.1-2011

Beschreibung von UCC21521

The UCC21521 is an isolated dual-channel gate driver with 4-A source and 6-A sink peak current. It is designed to drive power MOSFETs, IGBTs, and SiC MOSFETs up to 5-MHz with best-in-class propagation delay and pulse-width distortion.

The input side is isolated from the two output drivers by a 5.7-kVRMS reinforced isolation barrier, with a minimum of 100-V/ns common-mode transient immunity (CMTI). Internal functional isolation between the two secondary-side drivers allows a working voltage of up to 1500 VDC.

Every driver can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver with programmable dead time (DT). The EN pin pulled low shuts down both outputs simultaneously and allows for normal operation when left open or pulled high. As a fail-safe measure, primary-side logic failures force both outputs low.

The device accepts VDD supply voltages up to 25 V. A wide input VCCI range from 3 V to 18 V makes the driver suitable for interfacing with both analog and digital controllers. All the supply voltage pins have under voltage lock-out (UVLO) protection.

With all these advanced features, the UCC21521 enables high efficiency, high power density, and robustness in a wide variety of power applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC21521CDW LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren