8-pin (DGN) package image

UCC27325DGNR AKTIV

4-A/4-A-Zweikanal-Gate-Treiber mit einem invertierenden, einem nicht invertierenden Eingang und Hyst

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC27325DGN LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von UCC27325

  • Bi-CMOS Output Architecture
  • ±4 A Drive Current at the Miller Plateau Region
  • Constant-Current Even at Low Supply Voltages
  • Outputs Paralleled for Higher Drive Current
  • Available in MSOP- PowerPAD™ Package
  • TTL/CMOS Inputs Independent of Supply Voltage
  • Industry-Standard Pin-Out

Beschreibung von UCC27325

The UCC2732x and UCC3732x family of high-speed dual-MOSFET Drivers deliver 4-A source and 4-A sink peak current to effectively drive MOSFETs where it is needed most at the Miller Plateau Region. A unique BiPolar and MOSFET hybrid output stage in parallel also allows efficient current sourcing and sinking at low supply voltages. Three standard logic options are offered — dual-inverting, dual-noninverting, and one-inverting and one-noninverting driver. Input thresholds are based on TTL and CMOS and independent of supply voltage and feature wide input hysteresis offering excellent noise immunity. The UCC2732x and UCC3732x family is available in the standard SOIC-8 (D) as well as the thermally enhanced -8pin PowerPAD MSOP package (DGN), drastically lowering thermal resistance to improve long term reliability.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC27325DGN LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren