5-pin (DBV) package image

UCC27517AQDBVRQ1 AKTIV

Einkanal-Gate-Treiber für 4 A/4 A für den Automobilbereich mit 5-V-UVLO und zwei Eingängen für die A

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von UCC27517A-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Automotive Qualified Grade 1: –40°C
      to 125°C Ambient Operating Temperature
      Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • Low-Cost Gate-Driver Device Offering Superior
    Replacement of NPN and PNP Discrete Solutions
  • 4-A Peak-Source and Sink Symmetrical Drive
  • Ability to Handle Negative Voltages (–5 V) at
    Inputs
  • Fast Propagation Delays (13-ns typical)
  • Fast Rise and Fall Times (9-ns and 7-ns typical)
  • 4.5 to 18-V Single-Supply Range
  • Outputs Held Low During VDD UVLO (ensures
    glitch-free operation at power up and power down)
  • TTL and CMOS Compatible Input-Logic Threshold
    (independent of supply voltage)
  • Hysteretic-Logic Thresholds for High-Noise
    Immunity
  • Dual Input Design (choice of an inverting (IN– pin)
    or non-inverting (IN+ pin) driver configuration)
    • Unused Input Pin can be Used for Enable or
      Disable Function
  • Output Held Low when Input Pins are Floating
  • Input Pin Absolute Maximum Voltage Levels Not
    Restricted by VDD Pin Bias Supply Voltage
  • Operating Temperature Range of –40°C to 140°C
  • 5-Pin DBV (SOT-23) Package Option

Beschreibung von UCC27517A-Q1

The UCC27517A-Q1 single-channel high-speed low-side gate-driver device effectively drives MOSFET and IGBT power switches. With a design that inherently minimizes shoot-through current, the UCC27517A-Q1 sources and sinks high peak-current pulses into capacitive loads offering rail-to-rail drive capability and extremely small propagation delay typically 13 ns.

The UCC27517A-Q1 device handles –5 V at input.

The UCC27517A-Q1 provides 4-A source and 4-A sink (symmetrical drive) peak-drive current capability at VDD = 12 V.

The UCC27517A-Q1 operates over a wide VDD range of 4.5 V to 18 V and wide temperature range of –40°C to 140°C. Internal Undervoltage Lockout (UVLO) circuitry on VDD pin holds the output low outside VDD operating range. The ability to operate at low voltage levels such as below 5 V, along with best-in-class switching characteristics, is especially suited for driving emerging wide band-gap power-switching devices such as GaN power-semiconductor devices.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren