UCC28600
8-poliger quasi-resonanter Flyback-Green-Mode-Controller
UCC28600
- Green-Mode Controller With Advanced Energy
Saving Features - Quasi-Resonant Mode Operation for Reduced
EMI and Low Switching Losses (Low-Voltage
Valley Switching) - Low Standby Current for Minimum System No-
Load Power Consumption - Low Start-up Current: 25-µA Maximum
- Programmable Line and Load Over-Voltage
Protection - Internal Over-Temperature Protection
- Current Limit Protection
- Cycle-by-Cycle Power Limit
- Primary-Side Over-Current Hiccup Restart
Mode
- 1-A Sink, –0.75-A Source TrueDrive™ Gate Drive
Output - Programmable Soft-Start
- Green-Mode Status Pin (PFC Disable Function)
The UCC28600 is a PWM controller with advanced energy features to meet stringent world-wide energy efficiency requirements.
UCC28600 integrates built-in advanced energy saving features with high-level protection features to provide cost-effective solutions for energy-efficient power supplies. UCC28600 incorporates frequency fold-back and green-mode operation to reduce the switching losses at light-load and no-load conditions.
UCC28600 is available in the 8-pin SOIC package. Operating junction temperature range is –40°C to +105°C.
The UCC28600 Design Calculator, (SLVC104), located in the Tools and Software section of the UCC28600 product folder, provides a user-interactive iterative process for selecting recommended component values for an optimal design.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UC28600 TINA-TI Transient Reference Design
PMP40473 — Referenzdesign für Flyback mit 85 bis 115 V AC-Eingang zu isoliertem Flyback mit drei Ausgängen für
PMP40347 — 3-Phasen-AC-Eingang, Dreifach-12-W-Ausgang – Referenzdesign für E-Meter
PMP30094 — 3-Phasen-E-Meter-Quasiresonanz-Flyback – Referenzdesign
PMP10150 — Referenzdesign für quasiresonanten Flyback-Wandler mit universellem AC-Eingang und doppeltem Ausgang
TIDA-00127 — Referenzdesign für 30 W Ultra-Weitbereichsstromversorgung für Schutzrelais
PMP10121 — Referenzdesign für quasiresonanten Flyback-Wandler mit Offline-AC/DC, 77 W
TIDA-00412 — 360 W, Digital gesteuerter Phasenverschiebungs-Vollbrückenwandler – Referenzdesign
TIDA-00381 — 360 W, Phasenverschiebungs-Vollbrückenresonanz-LC mit Highside-Lowside-Treiber – Referenzdesign
TIDA-00512 — Referenzdesign für digital gesteuerte Halbbrücken-DC/DC-Spannungswandlung (340W) mit LLC-Resonanz
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.