UCC28710
Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens
UCC28710
- < 10-mW No-Load Power
- Primary-Side Regulation (PSR) Eliminates Opto-Coupler
- ±5% Voltage and Current Regulation Across Line and Load
- 700-V Start-Up Switch
- 100-kHz Maximum Switching Frequency Enables High-Power Density Charger Designs
- Resonant Valley-Switching Operation for Highest Overall Efficiency
- Frequency Jitter to Ease EMI Compliance
- Wide VDD Range Allows Small Bias Capacitor
- Clamped Gate-Drive Output for MOSFET
- Overvoltage, Low-Line, and Overcurrent Protection Functions
- Programmable Cable Compensation (UCC28710)
- NTC Resistor Interface (UCC28711, UCC28712 and UCC28713) with Fixed Cable Compensation Options
- SOIC-7 Package
- Create a Custom Design Using the UCC28710 With the WEBENCH® Power Designer
The UCC2871x family of flyback power supply controllers provides isolated-output Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation without the use of an optical coupler. The devices process information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current.
An internal 700-V start-up switch, dynamically-controlled operating states and a tailored modulation profile support ultra-low standby power without sacrificing start-up time or output transient response.
Control algorithms in the UCC28710 family allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The output drive interfaces to a MOSFET power switch. Discontinuous conduction mode (DCM) with valley switching reduces switching losses. Modulation of switching frequency and primary current peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.
The controllers have a maximum switching frequency of 100 kHz and always maintain control of the peak-primary current in the transformer. Protection features help keep primary and secondary component stresses in check. The UCC28710 allow the cable compensation to be programmed. The UCC28711, UCC28712 and UCC28713 devices allow remote temperature sensing using a negative temperature coefficient (NTC) resistor while providing fixed cable-compensation levels.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC24630EVM-636 — UCC24630 65 W, AC/DC-Adapter
Dies ist ein hocheffizientes 65-W-AC/DC-Design mit dem Synchrongleichrichtungscontroller UCC24630 für einen Universaleingang (85 Vac bis 265 Vac) bis 19,5 V bei 3,33 A Ausgang, der die Leistungsanforderungen von CoC-5-Stufe 2 und DOE-Stufe VI für externe Stromversorgungen überschreitet.
UCC28711EVM-160 — UCC28711 – Evaluierungsmodul
UCC28720EVM-212 — UCC28720EVM-212 5W Evaluierungsmodul für USB-Offline-Adapter
UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 – Evaluierungsmodul
Das UCC28740EVM-525-Evaluierungsmodul ist ein 10-W-Offline-Flyback-Wandler mit Discontinuous Mode (DCM), der eine Ausgangsregelung von Konstantspannung (Constant Voltage, CV) und Konstantstrom (Constant Current, CC) ohne Verwendung eines optischen Kopplers ermöglicht. Er verwendet Rückkopplung (...)
UCC2871x TINA-TI Transient Reference Design
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten UCC28710
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.