UCC28722
Kostengünstiger CVCC-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für bipolare Netzteile
UCC28722
- < 50-mW No-Load Power
- Primary-Side Regulation (PSR) Eliminates Opto-
Coupler - Dynamic BJT Drive
- ± 5% Voltage and Current Regulation Across Line
and Load - 80-kHz Maximum Switching Frequency Enables
High-Power Density Charger Designs - Quasi-Resonant Valley-Switching Operation for
Highest Overall Efficiency - Wide VDD Range Allows Small Bias Capacitor
- Output Overvoltage, Low-Line, and Overcurrent
Protection Functions - Programmable Cable Compensation
- SOT23-6 Package
The UCC28722 flyback power supply controller provides isolated-output constant-voltage (CV) and constant-current (CC) output regulation without the use of an optical coupler. The device processes information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current.
Dynamically-controlled operating states and a tailored modulation profile support high-efficiency operation at all load levels without sacrificing output transient response.
Control algorithms in the UCC28722 device allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The output drive interfaces to a bipolar transistor power switch, enabling lower-cost converter design. Discontinuous conduction mode (DCM) with valley switching reduces switching losses, while modulation of switching frequency and primary current peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.
The controller has a maximum switching frequency of 80 kHz and always maintains control of the peak-primary current in the transformer. Output overvoltage and overcurrent as well as input undervoltage protection features help keep primary and secondary component stresses in check. The UCC28722 also allows compensation for voltage drop in the cable to be programmed with an external resistor.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC28720EVM-212 — UCC28720EVM-212 5W Evaluierungsmodul für USB-Offline-Adapter
UCC28722 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUC529 — UCC28722 Excel Design Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten UCC28722
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.