UCC29002
Erweiterter 8-poliger Lastverteilungscontroller, 40 bis 105 Grad Celsius
UCC29002
- High accuracy; capable of < 1% current-share error at full load
- High-side or low-side (GND-referenced) current-sense capability
- Ultra-low offset current-sense amplifier
- Single-wire load-share bus
- Full scale adjustability
- Intel SSI load-share specification compliant
- Disconnect from load-share bus at stand-by
- Load-share bus protection against shorts to GND or to the supply rail
- 8-pin VSSOP package minimizes space
- Lead-free assembly
The UCC29002 device family comprises advanced, high-performance, low-cost load-share controllers that provide all necessary functions to parallel multiple independent power supplies or DC-to-DC modules. Targeted for high-reliability applications in server, workstation, telecom, and other distributed power systems, the controller is suitable for N+1 redundant systems or high-current applications where off-the-shelf power supplies must be paralleled.
The BiCMOS UCC29002 is based on the automatic leader/follower architecture of predecessor UC3902 and UC3907 load-share controllers. The device is capable of better than 1% current-share error between modules at full load by using a very-low offset post-package-trimmed current-sense amplifier and a high-gain negative-feedback loop. With an amplifier common-mode range of 0V to the VDD supply rail, the current-sense resistor, RSHUNT, can be placed in either the GND return path or in the positive output rail of the power supply.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC39002EVM — UCC39002-Evaluierungsmodul
The UCC39002 is an advanced, high-performance load-share controller that provides all the necessary functions to parallel multiple independent power supplies or dc-to-dc modules. This load-share circuit is based upon the automatic master/slave architecture utilized in the UC3902 and UC3907 (...)
SLUC684 — UCC29002 Excel Calculator Tool
PMP10099 — Referenzdesign für Rückstromversorgung – acht Eingänge, ein Ausgang
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.