8-pin (PW) package image

UCC3973PW AKTIV

BiCMOS-Controller für fluoreszierende Kaltkathoden-Leuchtstofflampentreiber, 0 bis 70 Grad Celsius

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UCC3973 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 150 | TUBE

Merkmale von UCC3973

  • 1mA Typical Supply Current
  • Accurate Lamp Current Control
  • Analog or Low Frequency Dimming Capability
  • Open Lamp Protection
  • Programmable Startup Delay
  • 4.5V to 25V Operation
  • PWM Frequency Synchronized to External Resonant Tank
  • 8 Pin TSSOP and SOIC Packages Available
  • Internal Voltage Clamp Protects Transformer from Over-voltage (UCC3973)

Beschreibung von UCC3973

Design goals for a Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) converter used in a notebook computer or portable application include small size, high efficiency, and low cost. The UCC3972/3 CCFL controllers provide the necessary circuit blocks to implement a highly efficient CCFL backlight power supply in a small footprint 8 pin TSSOP package. The BiCMOS controllers typically consume less than 1mA of operating current, improving overall system efficiency when compared to bipolar controllers requiring 5mA to 10mA of operating current.

External parts count is minimized and system cost is reduced by integrating such features as a feedback controlled PWM driver stage, open lamp protection, startup delay and synchronization circuitry between the buck and push-pull stages. The UCC3972/3 include an internal shunt regulator, allowing the part to operate with input voltages from 4.5V up to 25V. The part supports both analog and externally generated low frequency dimming modes of operation.

The UCC3973 adds a programmable voltage clamp at the BUCK pin. This feature can be used to protect the transformer from overvoltage during startup or when an open lamp occurs. Transformer voltage is controlled by reducing duty cycle when an over-voltage is detected.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren