BUF01900
Generador de tensión de referencia para ajuste VCOM
BUF01900
- 10-BIT RESOLUTION
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT
- ONBOARD NONVOLATILE MEMORY
- IOUT: 100mA
- LOW SUPPLY CURRENT: 900µA
- SUPPLY VOLTAGE: 7V to 18V
- DIGITAL SUPPLY: 2.0V to 5.5V
- INDUSTRY-STANDARD, TWO-WIRE INTERFACE
- HIGH ESD RATING: 2kV HBM, 500V CDM
- APPLICATIONS
- LCD PANEL VCOM CALIBRATION
- LCD PANEL BRIGHTNESS AND CONTRAST CONTROL
- POTENTIOMETER REPLACEMENT
- MOTOR DRIVE
- PROGRAMMABLE POWER SUPPLY
- PROGRAMMABLE OFFSET ADJUSTMENT
- ACTUATOR CONTROL
PowerPAD is a registered trademark of Texas Instruments. All other trademarks are the property of their respective owners.
The BUF01900 and BUF01901 provide a programmable voltage output with 10-bit resolution. Programming of the output occurs through an industry-standard, two-wire serial interface. Once the correct VCOM voltage is established it can easily be stored into the integrated nonvolatile memory.
An initial output voltage and adjustment range can be set by an external resistor-divider. With its large output current capability (up to 100mA), the BUF01900 and BUF01901 are ideally suited as programmable VCOM calibrators in LCD panels.
The BUF01901 has the digital-to-analog converter (DAC) output brought out directly. It has a slightly lower cost than the BUF01900, and works very well with the integrated VCOM in traditional gamma buffers such as the BUFxx702, BUFxx703, BUFxx704 and BUF11705.
The BUF01900 and BUF01901 are both available in TSSOP-8 and 3mm x 3mm DFN-10 packages. The DFN-10 package (only 0.9mm in height) is especially well-suited for notebook computers. Both devices are specified from -40°C to +85°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Programmable Voltage Source with Memory datasheet (Rev. A) | 23 oct 2006 | |
Application note | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 20 nov 2012 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.