Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas NOR

CD54ACT02

ACTIVO

Puertas NOR de grado militar de 4 canales, 2 entradas, 4,5 V a 5,5 V

Detalles del producto

Technology family ACT Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ACT Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • ±24-mA Output Drive Current
    • Fanout to 15 F Devices
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015

  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • ±24-mA Output Drive Current
    • Fanout to 15 F Devices
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015

The ’ACT02 devices contain four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = A\ • B\ or Y = (A + B)\ in positive logic.

The ’ACT02 devices contain four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = A\ • B\ or Y = (A + B)\ in positive logic.

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN74LV4T02-EP ACTIVO Puerta NOR mejorada de 4 canales y 2 entradas con conmutador de nivel integrado Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet (Rev. B) 12 jun 2002
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​