Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas NOR

CD54HC4002

ACTIVO

Puertas NOR de grado militar de 2 canales, 4 entradas, 2 V a 6 V

Detalles del producto

Technology family HC Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet CDx4HC4002 High-Speed CMOS Logic Dual 4-Input NOR Gate datasheet (Rev. F) PDF | HTML 10 feb 2022
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​