LM10502
Convertidores de bajada dobles de 2 MHz, 1 A/1 A + regulador lineal de caída baja
LM10502
- Two Highly Efficient Programmable Buck Regulators
- Integrated FETs with Low RDSON
- Bucks Operate with Their Phases Shifted to Reduce
the Input Current Ripple and Capacitor Size - Programmable Output Voltage via the SPI interface
- Overvoltage and Undervoltage Lockout
- Automatic Internal Soft Start with Power-on Reset
- PFM Mode for Low-Load, High-Efficiency Operation
- Low-Dropout LDO 3.0V, 250 mA
- SPI-Programmable Interrupt Comparator (2.0V to 4.0V) to
Monitor VIN
Key Specifications
- LM10502 - Programmable Buck Regulators:
- Buck 1: 1.1V to 3.6V; 1A
- Buck 2: 0.7V to 1.335V; 1A
- ±3% Feedback Voltage Accuracy
- Up to 95% Efficient Buck Regulators
- 2MHz Switching Frequency for Smaller Inductor Size
- 2.5 7times; 2.5 mm, 0.5 mm Pitch DSBGA Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM10502 are advanced PMUs each containing two configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for Solid-State and Flash drives.
The LM10502 operate cooperatively with the application ASIC to optimize the supply voltage for low-power conditions and Power Saving modes via the SPI interface. It also supports a 250 mA LDO and a programmable Interrupt Comparator to monitor VIN.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM10502 Dual Buck +LDO Power Management Unit datasheet (Rev. B) | 27 may 2013 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 | ||
EVM User's guide | LM10502EVM User's Guide | 13 ene 2014 | ||
Product overview | LM10502 Flexible Integrated Power Management Unit Product Bulletin | 29 may 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 25 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.