34-pin (YFR) package image

LM10506TMX-A/NOPB NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Reductor triple + IC con gestión de energía LDO (PMIC)

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM10506TME-A/NOPB NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LM10506

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFR) | 34
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LM10506

  • Three Highly Efficient Programmable Buck Regulators
    • Buck Regulator Outputs:
      • Buck 1: 1.1 V to 3.6 V; 1.3 A
      • Buck 2: 1.1 V to 3.6 V; 400 mA
      • Buck 3: 0.7 V to 1.335 V; 600 mA
    • ±3% Feedback Voltage Accuracy
    • Up to 95% Efficient Buck Regulators
    • 2MHz Switching Frequency for Smaller Inductor Size
    • Integrated FETs with Low RDSON
    • Bucks Operate With Their Phases Shifted to Reduce the
      Input Current Ripple and Capacitor Size
    • Programmable Output Voltage via the SPI™ Interface
    • Overvoltage and Undervoltage Lockout
    • Automatic Internal Soft Start With Power-On Reset
    • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
    • Bypass Mode Available on
    • PFM Mode for Low-Load, High-Efficiency Operation
  • Low-Dropout LDO 3.2 V, 100 mA
  • SPI-Programmable Interrupt Comparator (2 V to 4 V)
  • Alternate Buck VOUT Selectable via H/L Logic
    Pins
  • RESET, STANDBY Pins

Descripción de LM10506

The LM10506 is an advanced PMU containing three configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for Solid-State and Flash drives.

The LM10506 operates cooperatively with ASIC to optimize the supply voltage for low-power conditions and Power Saving modes via the SPI interface. It also supports a 100-mA LDO and a programmable Interrupt Comparator.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM10506TME-A/NOPB NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información