Reductor triple + IC con gestión de energía LDO (PMIC)
Hoja de datos
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
LM10507
- Three Highly Efficient Programmable Buck Regulators
- Integrated FETs with Low RDS-ON
- Bucks Operate with their Phases Shifted to Reduce the Input Current Ripple and Capacitor Size
- Programmable Output Voltage via the SPI Interface
- Over and Under-Voltage-Lockout
- Automatic Internal Soft Start with Power-On Reset
- Current Overload and Thermal Shutdown Protection
- PFM Mode for High Efficiency at Light Load Conditions
- Low-Dropout Regulator 2.5 V, 250mA
- Hardware ENABLE and PWR_OK Terminal
- Fast Start-up for All Voltage Rails in about 3.5ms to PWR_OK
- Fast Turn-off / Active Discharge on Regulator Outputs
- Programmable Buck Regulators:
- Buck 1: 0.9 – 3.4 V; 1.6A
- Buck 2: 0.9 – 3.4 V; 1A
- Buck 3: 0.865 – 1.5 V; 1A
- ±3% Feedback Voltage Accuracy
- Up to 95% efficient Buck Regulators
- 2MHz Switching Frequency for Smaller Inductor Size
- 2.8 × 2.8 mm, 0.4 mm pitch, 34-bump µSMD Package
The LM10507 is an advanced PMU containing three configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for Solid-State and Flash drives.
LM10507 operates cooperatively with ASIC to optimize the supply voltage for low power conditions and power saving modes via SPI interface. It also supports a 2.5 V 250 mA LDO.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM10507 Triple Buck + LDO Power Management Unit datasheet | PDF | HTML | 16 may 2014 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje