16-pin (PWP) package image

LM20123MH/NOPB ACTIVO

Regulador reductor síncrono de modo de corriente de 3 A y 2.95-5.5 V con grado de automoción opciona

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM20123MHE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LM20123MHX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 92 | TUBE

Características para LM20123

  • LM20123Q is AEC-Q100 Qualified and Manufactured on an Automotive Grade Flow
  • Input Voltage Range 2.95V to 5.5V
  • Accurate Current Limit Minimizes Inductor Size
  • 96% Efficiency with 1.5 MHz Switching Frequency
  • 32 mΩ Integrated FET Switches
  • Starts up into Pre-Biased Loads
  • Output Voltage Tracking
  • Peak Current Mode Control
  • Adjustable Output Voltage Down to 0.8V
  • Adjustable Soft-Start with External Capacitor
  • Precision Enable Pin with Hysteresis
  • Integrated OVP, UVLO, Power Good and Thermal Shutdown
  • HTSSOP (16-Pins) Exposed Pad Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM20123

The LM20123 is a full featured 1.5 MHz synchronous buck regulator capable of delivering up to 3A of continuous output current. The current mode control loop can be compensated to be stable with virtually any type of output capacitor. For most cases, compensating the device only requires two external components, providing maximum flexibility and ease of use. The device is optimized to work over the input voltage range of 2.95V to 5.5V making it suited for a wide variety of low voltage systems.

The device features internal over voltage protection (OVP) and over current protection (OCP) circuits for increased system reliability. A precision enable pin and integrated UVLO allows the turn on of the device to be tightly controlled and sequenced. Start-up inrush currents are limited by both an internally fixed and externally adjustable Soft-Start circuit. Fault detection and supply sequencing is possible with the integrated power good circuit.

The LM20123 is designed to work well in multi-rail power supply architectures. The output voltage of the device can be configured to track a higher voltage rail using the SS/TRK pin. If the output of the LM20123 is pre-biased at startup it will not sink current to pull the output low until the internal soft-start ramp exceeds the voltage at the feedback pin.

The LM20123 is offered in a 16-pin HTSSOP package with an exposed pad that can be soldered to the PCB, eliminating the need for bulky heatsinks.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM20123MHE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LM20123MHX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información