Inicio Administración de potencia Reguladores conmutados CC/CC Convertidores de CC/CC

LM2767

ACTIVO

Duplicador de tensión de capacitor conmutado de 11 kHz

Detalles del producto

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.015 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) 3.6 Features Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00004
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.015 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) 3.6 Features Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00004
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Doubles input supply voltage
  • SOT-23 5-pin package
  • 20-Ω typical output impedance
  • 96% typical conversion efficiency at 15 mA
  • Doubles input supply voltage
  • SOT-23 5-pin package
  • 20-Ω typical output impedance
  • 96% typical conversion efficiency at 15 mA

The LM2767 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V. Two low-cost capacitors and a diode are used in this circuit to provide at least 15 mA of output current.

The LM2767 operates at 11-kHz switching frequency to avoid audio voice-band interference. With an operating current of only 40 µA (operating efficiency greater than 90% with most loads), the LM2767 provides ideal performance for battery-powered systems. The device is manufactured in a 5-pin SOT-23 package.

The LM2767 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V. Two low-cost capacitors and a diode are used in this circuit to provide at least 15 mA of output current.

The LM2767 operates at 11-kHz switching frequency to avoid audio voice-band interference. With an operating current of only 40 µA (operating efficiency greater than 90% with most loads), the LM2767 provides ideal performance for battery-powered systems. The device is manufactured in a 5-pin SOT-23 package.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet LM2767 Switched Capacitor Voltage Converter datasheet (Rev. E) PDF | HTML 26 ene 2022

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos