8-pin (D) package image

LM317LM/NOPB ACTIVO

Regulador de tensión lineal ajustable de 100 mA y 40 V, alta PSRR

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM317LMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE

Características para LM317L-N

  • Adjustable Output Down to 1.2 V
  • 100-mA Output Current
  • Capable of Handling up to 40V VIN
  • Line Regulation Typically 0.01% /V
  • Load Regulation Typically 0.1% /A
  • No Output Capacitor Required (†)
  • Current Limit Constant With Temperature
  • Eliminates the Need to Stock Many Voltages
  • Standard 3-Lead Transistor Package
  • 80-dB Ripple Rejection
  • Available in 3-Pin TO-92, 8-Pin SOIC, or 6-pin DSBGA Packages
  • Output is Short-Circuit Protected
  • See AN-1112 (SNVA009) for DSBGA Considerations

Descripción de LM317L-N

The LM317L-N is an adjustable positive voltage regulator capable of supplying 100 mA over a 1.2-V to 37-V output range. The LM317L-N is easy to use and requires only two external resistors to set the output voltage. Both line and load regulation are better than standard fixed regulators. The LM317L-N is available packaged in a standard, easy-to-use
TO-92 transistor package.

The LM317L-N offers full overload protection. Included on the chip are current limit, thermal overload protection, and safe area protection. Normally, no capacitors are required unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors, in which case an input bypass is required.

The LM317L-N uses floating topology and sees only the input-to-output differential voltage, therefore supplies of several hundred volts can be regulated, provided the maximum input-to-output differential is not exceeded. The device makes a simple adjustable switching regulator, a programmable output regulator, or by connecting a fixed resistor between the adjustment and output, the LM317L-N can be used as a precision current regulator.

The LM317L-N is available in a standard 3-pin TO-92 transistor package, the 8-pin SOIC package, and 6-pin DSBGA package. The LM317L-N is rated for operation over a −40°C to 125°C range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM317LMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información