LM34936
Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con entrada de tensión amplia de 30 V
LM34936
- Single inductor buck-boost controller for step-up/step-down DC/DC conversion
- Wide VIN: 4.2 V (2.5 V with bias) to 30 V (42-V maximum)
- Flexible VOUT: 0.8 V to 30 V
- VOUT short protection
- High efficiency buck-boost transition
- Adjustable switching frequency
- Optional frequency sync and dithering
- Integrated 2-A MOSFET gate drivers
- Cycle-by-cycle current limit and optional hiccup
- Optional input or output average current limiting
- Programmable lnput UVLO and soft start
- Power good and output overvoltage protection
- Available in QFN-28 package
- Create a custom design using the LM34936 with the WEBENCH Power Designer
The LM34936 is a synchronous four-switch buck-boost DC/DC controller capable of regulating the output voltage at, above, or below the input voltage. The LM34936 operates over a wide input voltage range of 4.2 V to 30 V (42-V absolute maximum) to support a variety of applications.
The LM34936 employs current-mode control both in buck and boost modes of operation for superior load and line regulation. The switching frequency is programmed by an external resistor and can be synchronized to an external clock signal.
The device also features a programmable soft-start function and offers protection features including cycle-by-cycle current limiting, input undervoltage lockout (UVLO), output overvoltage protection (OVP), and thermal shutdown. In addition, the LM34936 features optional average input or output current limiting, optional spread spectrum to reduce peak EMI, and optional hiccup mode protection in sustained overload conditions.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM34936 30-V Wide VIN Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 13 ago 2021 |
Certificate | LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 14 nov 2023 | ||
Technical article | Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 2 | PDF | HTML | 18 feb 2020 | |
Technical article | Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 | PDF | HTML | 10 feb 2020 | |
Technical article | Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths | PDF | HTML | 20 feb 2019 | |
EVM User's guide | LM34936EVM User Guide | 22 ago 2018 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM34936EVM — Módulo de evaluación LM34936
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.