8-pin (NGT) package image

LM5007SD/NOPB ACTIVO

Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 9 V-75 V y 500 mA

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM5007SDX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (NGT) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LM5007

  • Versatile Synchronous Buck DC/DC Converter
    • Operating Input Voltage Range of 9 V to 75 V
    • Integrated 80-V, 0.7-A N-Channel Buck Switch
    • Internal High-Voltage VCC Regulator
    • Adjustable Output Voltage
    • High Efficiency Operation
  • Adaptive Constant On-Time Control Architecture
    • Ultra-Fast Transient Response
    • No Control Loop Compensation Required
  • Nearly Constant Switching Frequency
    • PWM On-Time Varies Inversely with Input Voltage
  • Precision 2.5-V Reference
  • Low Input Quiescent Current
  • Inherent Protection Features for Robust Design
    • Intelligent Current Limit Protection
    • VCC and Gate Drive UVLO Protection
    • Thermal Shutdown Protection With Hysteresis
    • External Shutdown Control
  • 8-Pin VSSOP and WSON Packages
  • Create a Custom Regulator Design Using WEBENCH® Power Designer

Descripción de LM5007

The LM5007 0.5-A step-down switching converter features all of the functions needed to implement a low-cost and efficient buck regulator. This high-voltage converter has an integrated 80-V, 0.7-A N-channel buck switch and operates over an input voltage range of 9 V to 75 V. The device is easy to implement and is provided in 8-pin VSSOP and thermally enhanced 8-pin WSON packages.

The converter uses a hysteretic control scheme with a PWM on-time inversely proportional to VIN. This feature allows the operating frequency to remain relatively constant with load and input voltage variations. The hysteretic control requires no loop compensation and provides fast transient response. An intelligent current limit is implemented with forced off-time that is inversely proportional to VOUT. This current limiting scheme ensures short-circuit protection while providing reduced load current foldback. Other protection features include thermal shutdown with automatic recovery, VCC and gate drive undervoltage lockout, and maximum duty cycle limiter.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM5007SDX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información