14-pin (PWP) package image

LM5010AMHX/NOPB ACTIVO

Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 6 V-75 V y 1 A

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.323
100 249 $2.036
250 999 $1.427
1,000 + 99,999,999 $1.150

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM5010AMH/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 94 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.708 1 99 $3.450 100 249 $3.023 250 999 $2.120 1,000 + 99,999,999 $1.708
LM5010AMHE/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.708 1 99 $3.450 100 249 $3.023 250 999 $2.120 1,000 + 99,999,999 $1.708

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LM5010A

  • LM5010A-Q1 Qualified for Automotive
    Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device Temperature Grade 0: –40°C to 150°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • Wide 6-V to 75-V Input Voltage Range
  • Valley Current Limit at 1.25 A
  • Programmable Switching Frequency Up To 1 MHz
  • Integrated 80-V N-Channel Buck Switch
  • Integrated High Voltage Bias Regulator
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Nearly Constant Operating Frequency With Line
    and Load Variations
  • Adjustable Output Voltage
  • 2.5-V, ±2% Feedback Reference
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Exposed Thermal Pad for Improved Heat
    Dissipation

Descripción de LM5010A

The LM5010Ax step-down switching regulator is an enhanced version of the LM5010 with the input operating range extended to 6-V minimum. The LM5010Ax features all the functions needed to implement a low-cost, efficient, buck regulator capable of supplying in excess of 1-A load current. This high-voltage regulator integrates an N-Channel Buck Switch, and is available in thermally enhanced 10-pin WSON and 14-pin HTSSOP packages. The constant ON-time regulation scheme requires no loop compensation resulting in fast load transient response and simplified circuit implementation. The operating frequency remains constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the ON-time. The valley current limit detection is set at 1.25 A. Additional features include: VCC undervoltage lockout, thermal shutdown, gate drive undervoltage lockout, and maximum duty cycle limiter.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.323
100 249 $2.036
250 999 $1.427
1,000 + 99,999,999 $1.150

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM5010AMH/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 94 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.708 1 99 $3.450 100 249 $3.023 250 999 $2.120 1,000 + 99,999,999 $1.708
LM5010AMHE/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.708 1 99 $3.450 100 249 $3.023 250 999 $2.120 1,000 + 99,999,999 $1.708

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información