LM5045
Controlador PWM de puente completo con controladores MOSFET integrados
LM5045
- Highest Integration Controller for Small Form
Factor, High-Density Power Converters - High-Voltage Start-Up Regulator
- Intelligent Sync Rectifier Start-Up Allows Linear
Turnon Into Prebiased Loads - Synchronous Rectifiers Disabled in UVLO mode and
Hiccup Mode - Two Independent, Programmable Synchronous Rectifier
Dead-Time Adjustments - Four High-Current 2-A Bridge Gate Drivers
- Wide-Bandwidth Optocoupler Interface
- Configurable for Either Current Mode or Voltage
Mode Control - Dual-Mode Overcurrent Protection
- Resistor Programmed 2-MHz Oscillator
- Programmable Line UVLO and OVP
The LM5045 PWM controller contains all of the features necessary to implement full-bridge topology power converters using either current mode or voltage mode control. This device is intended to operate on the primary side of an isolated DC-DC converter with input voltage up to 100 V. This highly integrated controller-driver provides dual 2-A high-side and low-side gate drivers for the four external bridge MOSFETs plus control signals for the secondary-side synchronous rectifier MOSFETs. External resistors program the leading and trailing edge dead-time between the main and synchronous rectifier control signals. Intelligent start-up of the synchronous rectifiers allows monotonic turnon of the power converter even with prebias load conditions. Additional features include cycle-by-cycle current limiting, hiccup mode restart, programmable soft-start, synchronous rectifier soft-start, and a 2-MHz capable oscillator with synchronization capability and thermal shutdown.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM5045 Full-Bridge PWM Controller With Integrated MOSFET Drivers datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 28 ene 2015 |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 | ||
User guide | AN-2111 LM5045 Evaluation Board (Rev. C) | 06 may 2013 | ||
Application note | AN-2213 LM5045 Based 240W Power Converter Using Full-Wave (Rev. A) | 06 may 2013 | ||
Application note | Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A) | 06 may 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM5045EVAL — Placa de evaluación para LM5045
PMP31092 — Diseño de referencia de puente completo de 140 W de perfil bajo
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
WQFN (RSG) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.