LM5176-Q1
Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 55 V y certificación AEC
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
LM5176-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: -40°C to 125°C TA
- Functional Safety-Capable
- Single inductor buck-boost controller for step-up/step-down DC/DC conversion
- Wide VIN: 4.2 V (2.5 V with bias) to 55 V (60 V maximum)
- Flexible VOUT: 0.8 V to 55 V
- VOUT short protection
- High efficiency buck-boost transition
- Adjustable switching frequency
- Optional frequency sync and dithering
- Integrated 2-A MOSFET gate drivers
- Cycle-by-cycle current limit and optional hiccup
- Optional input or output average current limiting
- Programmable input UVLO and soft-start
- Power good and output overvoltage protection
- Available in HTSSOP-28 package
- Create a custom design using the LM5176-Q1 with the WEBENCH Power Designer
The LM5176-Q1 is a synchronous four-switch buck-boost DC/DC controller capable of regulating the output voltage at, above, or below the input voltage. The LM5176-Q1 operates over a wide input voltage range of 4.2 V to 55 V (60 V absolute maximum) to support a variety of applications.
The LM5176-Q1 employs current-mode control both in buck and boost modes of operation for superior load and line regulation. The switching frequency is programmed by an external resistor and can be synchronized to an external clock signal.
The device also features a programmable soft-start function and offers protection features including cycle-by-cycle current limiting, input undervoltage lockout (UVLO), output overvoltage protection (OVP), and thermal shutdown. In addition, the LM5176-Q1 features optional average input or output current limiting, optional spread spectrum to reduce peak EMI, and optional hiccup mode protection in sustained overload conditions.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM5176EVM-HP — Módulo de evaluación LM5176 de controlador elevador-reductor de VIN amplia
PMP31052 — Diseño de referencia de reductor-elevador de 4 conmutadores y >300 W para automoción
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.