IC de gestión de energía (PMIC) para procesadores de aplicaciones avanzadas
Hoja de datos
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
LP3971
- Compatible with Advanced Applications Processors Requiring DVM (Dynamic Voltage Management)
- Three Buck Regulators for Powering High Current Processor Functions or I/O's
- 6 LDO's for Powering RTC, Peripherals, and I/O's
- Backup Battery Charger with Automatic Switch for Lithium-Manganese Coin Cell Batteries and Super Capacitors
- I2C Compatible High Speed Serial Interface
- Software Control of Regulator Functions and Settings
- Precision Internal Reference
- Thermal Overload Protection
- Current Overload Protection
- Tiny 40-pin 5x5 mm WQFN Package
Key Specifications
- Buck Regulators
- Programmable VOUT from 0.725 to 3.3V
- Up to 95% Efficiency
- Up to 1.6A Output Current
- ±3% Output Voltage Accuracy
- LDO’s
- Programmable VOUT of 1.0V–3.3V
- ±3% output voltage accuracy
- 150/300/370 mA output currentsLDO RTC 30 mALDO 1 300 mALDO 2 150 mALDO 3 150 mALDO 4 150 mALDO 5 370 mA
- 100 mV (typ) dropout
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP3971 is a multi-function, programmable Power Management Unit, designed especially for advanced application processors. The LP3971 is optimized for low power handheld applications and provides 6 low dropout, low noise linear regulators, three DC/DC magnetic buck regulators, a back-up battery charger and two GPIO’s. A high speed serial interface is included to program individual regulator output voltages as well as on/off control.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP3971 Power Management Unit for Advanced Application Processors datasheet (Rev. V) | 03 may 2013 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje